2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ES0510 ALUMINUM FLAT TUBE OIL COOLER HEAT EXCHANGER

Tabelle aufklappen
EN
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
air pressure drop
AIR_PRESSURE_DROP
dimensions l x w x h
DIMENSIONS_L_X_W_X_H
fan plate
FAN_PLATE
fin material
FIN_MATERIAL
finish
FINISH
fitting
FITTING
fluid compatibility
FLUID_COMPATIBILITY
fluid volume
FLUID_VOLUME
liquid pressure drop
LIQUID_PRESSURE_DROP
maximum flow rate
MAXIMUM_FLOW_RATE
maximum pressure
MAXIMUM_PRESSURE
1
ES0510 ALUMINUM FLAT TUBE OIL COOLER HEAT EXCHANGER
0.08 in H₂O (19.93 Pa)
12.55 x 3.06 x 6.57 (319 mm x 77 mm x 167 mm)
Included
Aluminum
Unpainted
38 - 18 NPT
Oil, EGW
17 in³ (278 ml)
5.8 psi (0.4 BAR)
4.0 gpm (15.1 lpm)
150 psi (10 BAR)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerES0510 ALUMINUM FLAT TUBE OIL COOLER HEAT EXCHANGER
Letzte Änderung07.01.2021 07:58:28
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften